Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
STB 18/RSF1
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 15 mm, Hloubka: 23 mm
Číslo objednávky 0286500000
Typ STB 18/RSF1
GTIN (EAN) 4008190515591
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 23 mm
Hloubka (v palcích) 0,906 inch
Čistá hmotnost 2,47 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Specifikace systému

Verze Pro montážní lišty

Údaje materiálu

Barevný Béžová

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

Rozměry

Hloubka zásuvného připojení 15 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Soubory ke stažení

Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1255010000
Typ: GWHUE M3 WTL6
Verze:
Spojovací objímka (svorka), Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm, Hloubka: 13.3 mm, Měď – zinek
 
Číslo objednávky: 2815610000
Typ: GWHUE M3 WTL6
Verze:
Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm, Hloubka: 13.2 mm, Počet pólů: 1, Měď – zinek
 
Číslo objednávky: 0135300000
Typ: SB 14
Verze:
Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Šedá, 6 mm², Počet připojení: 1, Cu Zn, Počet pólů: 1, Šířka: 6 mm, Výška: 19 mm
 
Číslo objednávky: 0123500000
Typ: SB 17
Verze:
Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Šedá, 8 mm², Počet připojení: 1, Cu Zn, Počet pólů: 1, Šířka: 8 mm, Výška: 24 mm
 
Číslo objednávky: 0135200000
Typ: STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
Verze:
SAK řada, Patice
 
Číslo objednávky: 0168600000
Typ: STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
Verze:
SAK řada, Patice
 
Číslo objednávky: 0169900000
Typ: STB 14/D6/4/M3 SAK10
Verze:
Příslušenství, Patice
 
Číslo objednávky: 0140200000
Typ: STB 16/D7/4/M4 SAK35
Verze:
SAK řada, Patice
 
Číslo objednávky: 0147100000
Typ: STB 17/D6/4/M4 SAKC10
Verze:
SAK řada, Patice
 
Číslo objednávky: 0133400000
Typ: STB 28.5 IH/SW SAK2.5
Verze:
Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm, Hloubka: 29.7 mm
 
Číslo objednávky: 0379400000
Typ: STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR
Verze:
SAK řada, Patice
 
Číslo objednávky: 0280600000
Typ: STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
Verze:
Příslušenství, Patice
 
Číslo objednávky: 0244600000
Typ: STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Verze:
SAK řada, Patice
 
Číslo objednávky: 0215700000
Typ: STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
Verze:
Příslušenství, Patice
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly