Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SAK 2.5 BL
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, bleu, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Référence 0279680000
Type SAK 2.5 BL
GTIN (EAN) 4008190076474
Qté. 100 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 46,5 mm
Profondeur (pouces) 1,831 inch
Hauteur 36,5 mm
Hauteur (pouces) 1,437 inch
Largeur 6 mm
Largeur (pouces) 0,236 inch
Poids net 6,09 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
plage de température d'utilisation For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Certificat Nº (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Tension max. (ATEX) 690 V
Courant (ATEX) 24 A
Section max. du conducteur (ATEX) 6 mm²
Tension max. (IECEX) 690 V
Courant (IECEX) 24 A
Section max. du conducteur (IECEX) 6 mm²
plage de température d'utilisation For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Identification EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau PA 66
Couleur bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 32
Fonction N Oui
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 800 V
Tension nominale DC 800 V
Courant nominal 24 A
Courant avec conducteur max. 41 A
Normes IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Tension de choc nominale 8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 12400-129
Courant gr. c (CSA) 25 A
Section max. du conducteur (CSA) 10 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 26 AWG
Tension Gr C (CSA) 600 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR) E60693
Courant gr. C (UR) 20 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) 22 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) 22 AWG
Tension Gr C (UR) 600 V

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Généralités

Normes IEC 60947-7-1
Rail TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Couple de serrage, min. 0,4 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS 1
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 1,5 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 6 mm²
Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage M 2,5

Agréments

Agréments CCCEX CE CSA CURUSEX DETNORVER EXIKONF IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693
Certificat Nº (cURusEX) E184763

Autres produits de la même gamme

Référence: 0279660000
Type: SAK 2.5
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 6257740000
Type: SAK 2.5 GE/BED
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, jaune, noir, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 9520320000
Type: SAK 2.5 K.IN
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 0322860000
Type: SAK 2.5/10
Version:
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, beige / jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, V-2, PA 66
 
Référence: 0215560000
Type: SAKD 2.5N
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Référence: 0215580000
Type: SAKD 2.5N BL
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, bleu, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange