Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Código
0274220000
Tipo
MK 3/6
GTIN (EAN)
4008190153847
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
16,1 mm
Profundidad (pulgadas)
0,634 inch
Altura
15 mm
Altura (pulgadas)
0,591 inch
Anchura
54,25 mm
Anchura (pulgadas)
2,136 inch
Peso neto
21,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A2
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
5 mm
Número de conexiones
12
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
1
Par de apriete, max.
0,45 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
5VA
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
24 A
Corriente en conductor máximo
24 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
25 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-149
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
22 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
20 A
Corriente Gr D (UR)
5 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, beige, 2.5 mm², 24 A, 125 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, V-2, Poliamida 66
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 20, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-2, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1, V-2, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 32, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, beige, 2.5 mm², 24 A, 125 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, V-2, Poliamida 66
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 20, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-2, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1, V-2, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 16, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 32, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.