Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Código
0271060000
Tipo
SAK 16
GTIN (EAN)
4008190078324
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
57,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,264 inch
Altura
50 mm
Altura (pulgadas)
1,969 inch
Anchura
12 mm
Anchura (pulgadas)
0,472 inch
Peso neto
25,64 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
TUEV18ATEX8207U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTUR18.0017U
Tensión máx. (ATEX)
690 V
Corriente (ATEX)
74.5 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
16 mm²
Tensión máx. (IECEx)
690 V
Corriente (IECEX)
74.5 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
16 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
16 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B6
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
15 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
2,64 Nm
Par de apriete, min.
2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
4 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
2,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
10 mm²
Terminal tubular doble, min.
1,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
16 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
76 A
Corriente en conductor máximo
76 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,42 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
2,43 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
87 A
Núm. de certificación (CSA)
154685-1501714
Sección máx. del conductor (CSA)
4 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
14 AWG
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
80 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
4 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
4 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
12 AWG
Tensión Gr C (UR)
600 V
Generalidades
Carril
TS 32
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.