Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAKD 2.5/35 BL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Código 0268880000
Tipo SAKD 2.5/35 BL
GTIN (EAN) 4008190061951
Cantidad 100 Pieza
Producto alternativo 1023780000

Dimensiones y pesos

Profundidad 38 mm
Profundidad (pulgadas) 1,496 inch
Altura 44 mm
Altura (pulgadas) 1,732 inch
Anchura 5 mm
Anchura (pulgadas) 0,197 inch
Peso neto 5,94 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 2,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A2
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 1
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material PA 66
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 30 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 20 A
Núm. de certificación (CSA) 12400-115
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 22 AWG
Tensión Gr C (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 20 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 28 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 28 AWG
Tensión Gr C (UR) 300 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE CSA DETNORVER UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 0499560000
Tipo: SAK 2.5/10/35
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, V-2, PA 66
 
Código: 0380460000
Tipo: SAK 2.5/35
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 0380480000
Tipo: SAK 2.5/35 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 2566520000
Tipo: SAK 2.5/35 BR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, marrón, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 2566540000
Tipo: SAK 2.5/35 DBL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Azul oscuro, 2.5 mm², 24 A, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, V-2, PA 66, 100 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 2572440000
Tipo: SAK 2.5/35 GN
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo / soldadura, verde, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 2572430000
Tipo: SAK 2.5/35 GR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, gris, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 2566460000
Tipo: SAK 2.5/35 OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, naranja, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 2566530000
Tipo: SAK 2.5/35 RT
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, rojo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 2566510000
Tipo: SAK 2.5/35 SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 0268860000
Tipo: SAKD 2.5/35
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto