Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
EW 35/SCHA/M3
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 16.5 mm, 100 °C
Заказ № 0258660000
Тип EW 35/SCHA/M3
GTIN (EAN) 4008190033477
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 32,5 мм
Глубина (дюймов) 1,28 inch
Высота 46 мм
Высота (в дюймах) 1,811 inch
Ширина 16,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,65 inch
Масса нетто 9,78 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ffc2e92d-f68c-4edd-8818-3ff53f901c61

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Указание по установке Непосредственный монтаж
Фиксатор привертной

Общие сведения

Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм
Рейка TS 35

Размеры

Смещение TS 35 22,5 мм

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001041
ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041
ETIM 9.0 EC001041
ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35
ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35
ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02
ECLASS 14.0 27-25-03-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0383560000
Тип: EW 35
Версия:
Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8.5 mm, 100 °C
 
Заказ №: 1269050000
Тип: EW 35 DB
Версия:
Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина: 9 mm, 130 °C
 
Заказ №: 0383530000
Тип: EW 35 GR 7032
Версия:
Концевой стопор, серый, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина: 9 mm, 120 °C
 
Заказ №: 1854410000
Тип: EW 35 GR 7042
Версия:
Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 9 mm, 120 °C
 
Заказ №: 1805610000
Тип: MEW 35/1
Версия:
Концевой стопор, серый, TS 35, None, Металл, Ширина: 12.5 mm, 100 °C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти