Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KMVF LI 6.3 EP/SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, negro, 2.5 mm², 16 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
Código 0249100000
Tipo KMVF LI 6.3 EP/SW
GTIN (EAN) 4008190085476
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 54 mm
Profundidad (pulgadas) 2,126 inch
Altura 70 mm
Altura (pulgadas) 2,756 inch
Anchura 6 mm
Anchura (pulgadas) 0,236 inch
Peso neto 14,67 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 160 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión arriba
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión por terminales planos enchufables

Datos del material

Material Resina epoxy EP
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 16 A
Corriente en conductor máximo 20 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 32
Normas Según IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Con conexión por terminales planos F6.3
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 32
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 0478260000
Tipo: AST 1 6.3/2.8
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, Beige/amarillo, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 0478220000
Tipo: AST 1 6.3/2.8 KRG
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 0249200000
Tipo: KMVF RE 6.3 EP/SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, negro, 2.5 mm², 16 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto