Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código
0236500000
Tipo
TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190183967
Cantidad
2 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
15 mm
Profundidad (pulgadas)
0,591 inch
Altura
35 mm
Altura (pulgadas)
1,378 inch
Anchura
2.000 mm
Anchura (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
627 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Carril
Ancho de ranura
5,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Sí
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2
6 kA
Distancia de ranura
11 mm
Distancia de taladros centrales
36 mm
Diámetro de la perforación (D)
5,2 mm
Diámetro de taladro
5,2 mm
Espesor
1,5 mm
Indicación de montaje
Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.