Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine 0225820000
Tipo SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
GTIN (EAN) 4008190057626
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 53 mm
Profondità (pollici) 2,087 inch
Posizione verticale 54 mm
Altezza (pollici) 2,126 inch
Larghezza 13 mm
Larghezza (pollici) 0,512 inch
Peso netto 36,41 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale KrG
Colori Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0, 5VA

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm²
Tensione nominale 24 V
Tensione DC nominale 24 V
Corrente nominale 6,3 A
Corrente con conduttore max. 6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,82 W

Elemento indicatore

Corrente 50 A
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20

Morsetti portafusibili

Corrente 50 A
Indicazione LED
Inserto portafusibile G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto) avvitabile
Tensione d'esercizio max. 24 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC/DC

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 B6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Coppia di serraggio, max. 2,4 Nm
Coppia di serraggio, min. 1,2 Nm
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 12 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 4
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 4

Nota importante

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9509600000
Tipo: KSKM 1/35 G20
Versione:
Serie SAK, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 10 mm², Collegamento a vite, Wemid, Beige scuro, Montaggio diretto
 
N. d’ordine: 0501620000
Tipo: SAKS 1/35/G20
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 0501600000
Tipo: SAKS 1/35/G20 DB
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 1368720000
Tipo: SAKS 2/35
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, E16
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 0667420000
Tipo: SAKS 3/35 (RED CAP)
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi