Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Código
0225820000
Tipo
SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
GTIN (EAN)
4008190057626
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
53 mm
Profundidad (pulgadas)
2,087 inch
Altura
54 mm
Altura (pulgadas)
2,126 inch
Anchura
13 mm
Anchura (pulgadas)
0,512 inch
Peso neto
36,41 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Bornes portafusibles
Corriente
50 A
Indicación
LED
Soporte del fusible (porta fusibles)
atornillable
Tensión de servicio, máx.
24 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B6
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
4
Par de apriete, max.
2,4 Nm
Par de apriete, min.
1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
10 mm²
Tensión nominal
24 V
Tensión nominal DC
24 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,82 W
Elemento indicador
Corriente
50 A
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.