Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ASK 1/EN LD 120K 230VDC
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
Номер для заказа 0225660000
Тип ASK 1/EN LD 120K 230VDC
GTIN (EAN) 4008190086480
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51,5 мм
Глубина (дюймов) 2,028 inch
Высота 58 мм
Высота (в дюймах) 2,283 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 13,64 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация Светодиод
Рабочее напряжение, макс. 230 В

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35, TS 32

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35, TS 32
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 230 V
Номинальное напряжение пост. тока 230 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 9 мм
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,6 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Номер для заказа: 0474560000
Тип: ASK 1/EN
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0474580000
Тип: ASK 1/EN BL
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, синий
 
Номер для заказа: 1750470000
Тип: ASK 1/EN DB
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 0222760000
Тип: ASK 1/EN LD 15K 24VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 1367400000
Тип: ASK 1/EN LD 15K24VDC GR
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, серый
 
Номер для заказа: 0225560000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 115VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0225760000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0222860000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0225360000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 48VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 48 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 1937670000
Тип: ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8050810000
Тип: ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0225460000
Тип: ASK 1/EN LD 56K 115VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 2616240000
Тип: ASK 1/EN/SMT 24VUC BFI 800K
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, бежевый
 
Номер для заказа: 0456360000
Тип: ASK 1/EN/VH
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 19 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый
 
Номер для заказа: 0105260000
Тип: ASK 1/EN/VH OR
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 19 A, G-предохранитель 5 x 20, оранжевый
 
Номер для заказа: 9123140001
Тип: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 60 V
 
Номер для заказа: 0222760001
Тип: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 60 V
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти