Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
RS F26 LP2N 5/26
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 26 polos, Conexión brida-tornillo
Código 0224861001
Tipo RS F26 LP2N 5/26
GTIN (EAN) 4032248047086
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 70 mm
Profundidad (pulgadas) 2,756 inch
Altura 87 mm
Altura (pulgadas) 3,425 inch
Anchura 80 mm
Anchura (pulgadas) 3,15 inch
Peso neto 160 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40...60 °C
Temperatura de servicio 0...55 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales UL

Corriente nominal IN 1 A
Temperatura de funcionamiento UL, máx. 25 °C
Temperatura de funcionamiento UL, mín. 0 °C
Corriente nominal Imáx. 1 A
Tensión nominal UN ≤ 60 V AC / 75 V DC

Conexión de datos

Conexión (lado campo) LL2N 5,08 mm
Conexión (lado de control) Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651
Conexión a tierra No
Número de polos (lado de control) 26 polos

Especificaciones

Tensión nominal 60 V AC / 75 V DC
Intensidad nominal por conexión 1 A

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad DIN EN 50178
Tensión de aislamiento nominal 100 V
Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Tensión de impulso(1,2/50µs) 0,8 kV

Conexión de campo

Flexible, máx. H05(07) V-K 4 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,5 mm²
Longitud de desaislado 6 mm
Par de apriete, máx. 0,6 Nm
Par de apriete, mín. 0,5 Nm
Rígido, máx. H05(07) V-U 6 mm²
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,5 mm²
Sección de conductor máx., AWG AWG 12
Sección de conductor mín., AWG AWG 26
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección para puntera con collar de plástico, min. 0,5 mm²
Sección para puntera, max. 2,5 mm²
Terminales con aislamiento de plástico, máx. 2,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Notificación de cambio de producto
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Homologaciones

Homologaciones CE UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E141197

Productos relacionados

Código: 0224961001
Tipo: RS F10 LP2N 5/10
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 10 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0225061001
Tipo: RS F14 LP2N 5/14
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 14 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0225161001
Tipo: RS F16 LP2N 5/16
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 16 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0224261001
Tipo: RS F20 LP2N 5/20
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 20 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0224361001
Tipo: RS F34 LP2N 5/34
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 34 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0224461001
Tipo: RS F40 LP2N 5/40
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 40 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0224561001
Tipo: RS F50 LP2N 5/50
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 50 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0224661001
Tipo: RS F60 LP2N 5/60
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 60 polos, Conexión brida-tornillo
 
Código: 0224761001
Tipo: RS F64 LP2N 5/64
Versión:
Interfaz, RSF, Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 64 polos, Conexión brida-tornillo
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto