Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
0222860000
Tipo
ASK 1/EN LD 1D 24VAC
GTIN (EAN)
4008190099572
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
51,5 mm
Profondità (pollici)
2,028 inch
Posizione verticale
58 mm
Altezza (pollici)
2,283 inch
Larghezza
8,1 mm
Larghezza (pollici)
0,319 inch
Peso netto
13,22 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b52a5893-ff9e-4f40-a221-35f12de6af41
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Aaltri dati tecnici
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35, TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
24 V
Tensione DC nominale
24 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Elemento indicatore
Tipo di tensione per l'indicatore
AC
Generale
Guida
TS 35, TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Morsetti portafusibili
Indicazione
LED
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto)
orientabile
Tensione d'esercizio max.
24 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,6 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
9 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
2
Terminali doppi, max.
1,5 mm²
Terminali doppi, min.
0,5 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 3
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, grigio, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, arancione, 4 mm², 19 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, grigio, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, arancione, 4 mm², 19 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.