Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ASK 1/EN LD 15K 24VDC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr. 0222760000
Art ASK 1/EN LD 15K 24VDC
GTIN (EAN) 4008190024789
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,5 mm
Tiefe (inch) 2,028 inch
Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Breite 8,1 mm
Breite (inch) 0,319 inch
Nettogewicht 13,44 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Tragschiene TS 35, TS 32

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 24 V
Bemessungsspannung DC 24 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,6 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Anzeige LED
Betriebsspannung, max. 24 V
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige DC

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35, TS 32

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0474560000
Art: ASK 1/EN
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0474580000
Art: ASK 1/EN BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1750470000
Art: ASK 1/EN DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225660000
Art: ASK 1/EN LD 120K 230VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1367400000
Art: ASK 1/EN LD 15K24VDC GR
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225560000
Art: ASK 1/EN LD 1D 115VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225760000
Art: ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0222860000
Art: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225360000
Art: ASK 1/EN LD 1D 48VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1937670000
Art: ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 8050810000
Art: ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225460000
Art: ASK 1/EN LD 56K 115VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2616240000
Art: ASK 1/EN/SMT 24VUC BFI 800K
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0456360000
Art: ASK 1/EN/VH
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0105260000
Art: ASK 1/EN/VH OR
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 4 mm², 19 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 9123140001
Art: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 60 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66
 
Best.-Nr.: 0222760001
Art: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 60 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66