Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKD 2.5N BL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Заказ № 0215580000
Тип SAKD 2.5N BL
GTIN (EAN) 4008190082086
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 43,5 мм
Глубина (дюймов) 1,713 inch
Высота 32,5 мм
Высота (в дюймах) 1,28 inch
Ширина 5 мм
Ширина (в дюймах) 0,197 inch
Масса нетто 5,58 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-115
Ток, разм. C (CSA) 20 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 28 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 28 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 20 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Рейка TS 32
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 32
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 30 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 2,5 mm²
Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 1
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,08 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 2,5
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA DETNORVER EXIKONF LLOYDSREG UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0279660000
Тип: SAK 2.5
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Заказ №: 0279680000
Тип: SAK 2.5 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Заказ №: 6257740000
Тип: SAK 2.5 GE/BED
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, черный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Заказ №: 9520320000
Тип: SAK 2.5 K.IN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Заказ №: 0322860000
Тип: SAK 2.5/10
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0215560000
Тип: SAKD 2.5N
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти