Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
Código
0211120000
Tipo
SAKS 3 Z/6.3X26
GTIN (EAN)
4008190177331
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
61 mm
Profundidad (pulgadas)
2,402 inch
Altura
54 mm
Altura (pulgadas)
2,126 inch
Anchura
13 mm
Anchura (pulgadas)
0,512 inch
Peso neto
45,85 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Bornes portafusibles
Indicación
sin LED
Soporte del fusible (porta fusibles)
atornillable
Tensión de servicio, máx.
500 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 1 x 1/4
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B6
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
4
Par de apriete, max.
2,4 Nm
Par de apriete, min.
1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
10 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
10 A
Corriente en conductor máximo
10 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-198
Sección máx. del conductor (CSA)
10 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
22 AWG
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
8 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
600 V
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 32
Indicación de montaje
Montaje directo
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 32
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 1 x 1/4
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.