Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 60 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Raccordement vissé, Bloc de jonction spécial avec sectionneur longitudinal, avec LED, pour connexion transversale à visser
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
4
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
6 mm²
Tension nominale
60 V
Tension nominale AC
60 V
Tension nominale DC
30 V
Courant nominal
27 A
Courant avec conducteur max.
27 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
0,78 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,31 W
Degré de pollution
3
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Généralités
Instruction de montage
Montage direct
Rail
TS 35
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A5
Dimension de la lame
4,0 x 0,8 mm
Longueur de dénudage
12 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
10 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Type de raccordement 2
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3,5
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0198020000
Type:
SAKT E/35 2GL 115VAC
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 115 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 230 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 120 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 30 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 60 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 115 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 230 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 120 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 30 V, 27 A, sans, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.