Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAKT E/35 2LD 60VAC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 27 A, 60 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr. 0197920000
Art SAKT E/35 2LD 60VAC
GTIN (EAN) 4008190139278
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 52,5 mm
Tiefe (inch) 2,067 inch
Höhe 65 mm
Höhe (inch) 2,559 inch
Breite 16 mm
Breite (inch) 0,63 inch
Nettogewicht 61,54 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 60 V
Bemessungsspannung AC 60 V
Bemessungsspannung DC 30 V
Nennstrom 27 A
Strom bei max. Leiter 27 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmschraube M 3,5
Klingenmaß 4,0 x 0,8 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sonderklemme Longitudinal-Trenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0, 5VA

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0198020000
Art: SAKT E/35 2GL 115VAC
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 27 A, 115 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 0198120000
Art: SAKT E/35 2GL 230VAC
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 27 A, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 0198220000
Art: SAKT E/35 2LD 120VAC
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 27 A, 120 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 1166820000
Art: SAKT E/35 2LD 30VAC
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 27 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile