Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Jaune moyen, 6 mm², 41 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 32
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
6 mm²
Tension nominale
400 V
Tension nominale DC
400 V
Courant nominal
41 A
Courant avec conducteur max.
57 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
0,78 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,31 W
Degré de pollution
3
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
12400-198
Courant gr. c (CSA)
25 A
Section max. du conducteur (CSA)
8 AWG
Section min. du conducteur (CSA)
26 AWG
Tension Gr C (CSA)
300 V
Généralités
Instruction de montage
Montage direct
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A5
Couple de serrage, max.
1,6 Nm
Couple de serrage, min.
0,8 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
3
Dimension de la lame
4,0 x 0,8 mm
Longueur de dénudage
12 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
10 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
10 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3,5
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0193260000
Type:
SAK 6N
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 6 mm², 41 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir, 6 mm², 41 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, Résine époxy EP, 160 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Jaune moyen, 6 mm², 41 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 6 mm², 41 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir, 6 mm², 41 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, Résine époxy EP, 160 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.