Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAK 6N
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr. 0193260000
Art SAK 6N
GTIN (EAN) 4008190031893
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49 mm
Tiefe (inch) 1,929 inch
Höhe 40 mm
Höhe (inch) 1,575 inch
Breite 8 mm
Breite (inch) 0,315 inch
Nettogewicht 14,19 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 32

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 57 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 41 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 10 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 41 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 10 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 20 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 47 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1501714

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 40 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,8 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 3
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,33 mm²
Klemmschraube M 3,5
Klingenmaß 4,0 x 0,8 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 4 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 6 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR LLOYDSREG TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0193280000
Art: SAK 6N BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Best.-Nr.: 0126600000
Art: SAKH 6 EP/SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 6 mm², 41 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32, V-0, Epoxidharz, EP, 160 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile