Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAK 2.5/TC FE
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne para termopares, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66
Código 0190060000
Tipo SAK 2.5/TC FE
GTIN (EAN) 4008190090678
Cantidad 25 Pieza
Producto alternativo 1024300000

Dimensiones y pesos

Profundidad 46,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,831 inch
Altura 36,5 mm
Altura (pulgadas) 1,437 inch
Anchura 6 mm
Anchura (pulgadas) 0,236 inch
Peso neto 8,43 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 4 mm²

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material PA 66
Color Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Normas IEC 60584, IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 32
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60584, IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Termopar, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 32
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000904
ETIM 7.0 EC000904
ETIM 8.0 EC000904
ETIM 9.0 EC000904
ECLASS 9.0 27-14-11-42
ECLASS 9.1 27-14-11-42
ECLASS 10.0 27-14-11-42
ECLASS 11.0 27-14-11-42
ECLASS 12.0 27-14-11-42
ECLASS 13.0 27-25-01-15
ECLASS 14.0 27-25-01-15

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 0107160000
Tipo: SAK 2.5/TC AL
Versión:
Borne para termopares, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66
 
Código: 0107260000
Tipo: SAK 2.5/TC CH
Versión:
Borne para termopares, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto