Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 250 V, 10 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Raccordement vissé, Module à diodes, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
4 mm²
Tension nominale
250 V
Tension nominale DC
250 V
Courant nominal
10 A
Courant avec conducteur max.
10 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,02 W
Degré de pollution
3
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
12400-132
Courant gr. c (CSA)
10 A
Section max. du conducteur (CSA)
12 AWG
Section min. du conducteur (CSA)
22 AWG
Tension Gr C (CSA)
300 V
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Généralités
Instruction de montage
Montage direct
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
1 Nm
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
2
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max.
1,5 mm²
Embouts doubles, min.
0,5 mm²
Longueur de dénudage
8 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Type de raccordement 2
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0299560000
Type:
SAKRD/35 DLS2
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 250 V, 10 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 250 V, 10 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 250 V, 10 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 250 V, 10 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 250 V, 10 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.