Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 10 A, pivotant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, bleu
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max.
2,5 mm²
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Généralités
Instruction de montage
Montage direct
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
1 Nm
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
2
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max.
1,5 mm²
Embouts doubles, min.
0,5 mm²
Longueur de dénudage
8 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Type de raccordement 2
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0357520000
Type:
SAKC 4/35
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 25 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 25 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Beige foncé
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 10 A, pivotant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 10 A, pivotant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Oui, TS 35, bleu
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 32 A, coulissant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 10 A, pivotant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, bleu
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 25 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 25 A, Enfichable, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Beige foncé
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 10 A, pivotant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, beige / jaune
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 10 A, pivotant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Oui, TS 35, bleu
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 32 A, coulissant, Sectionnement transversal: sans, douille test intégrée: Non, TS 35, Jaune moyen
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.