Bloque de bornes de paso, Conexión de espárrago, Ocre, 150 mm², 309 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Código
0170620000
Tipo
SAKG 46 II
GTIN (EAN)
4008190170592
Cantidad
5 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
57 mm
Profundidad (pulgadas)
2,244 inch
Altura
106 mm
Altura (pulgadas)
4,173 inch
Anchura
46 mm
Anchura (pulgadas)
1,811 inch
Peso neto
349,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión de espárrago
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
31 Nm
Par de apriete, min.
14 Nm
Sección de embornado, máx.
185 mm²
Sección de embornado, mín.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
185 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
10 mm²
Terminal plano DIN 46234
10...185 mm²
Terminal plano DIN 46235
25 - 150 mm²
Tipo de conexión
Conexión de espárrago
Tornillo de apriete
M 12
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
150 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
309 A
Corriente en conductor máximo
353 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
9,89 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
365 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-199
Sección máx. del conductor (CSA)
300 kcmil
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
285 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
300 kcmil
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
0000 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
300 kcmil
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Bloque de bornes de paso, Conexión de espárrago, Ocre, 150 mm², 309 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión de espárrago, Ocre, 150 mm², 309 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión de espárrago, Ocre, 150 mm², 309 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.