Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Ocre, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Código
0170320000
Tipo
SAKG 28 II
GTIN (EAN)
4008190126247
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
53 mm
Profundidad (pulgadas)
2,087 inch
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Anchura
28 mm
Anchura (pulgadas)
1,102 inch
Peso neto
95,4 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
1
Par de apriete, max.
6 Nm
Par de apriete, min.
3 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 6
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 1
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
50 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
6 mm²
Sección de embornado, máx.
50 mm²
Sección de embornado, mín.
6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
50 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
50 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
6 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 6
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
35 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
125 A
Corriente en conductor máximo
150 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,26 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
4 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
110 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-199
Sección máx. del conductor (CSA)
1 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
6 AWG
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
115 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
2 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
2 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, beige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Ocre, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Ocre, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, beige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Ocre, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.