Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
STB 17/D6/4/M4 SAKC10
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Serie SAK, Manguito
Código 0147100000
Tipo STB 17/D6/4/M4 SAKC10
GTIN (EAN) 4008190183042
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 22 mm
Profundidad (pulgadas) 0,866 inch
Diámetro 6 mm
Peso neto 2,59 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Datos del material

Material Cobre-Zinc
Superficie cincado
Color gris

Dimensiones

Diámetro exterior 6 mm
Diámetro 6 mm
Profundidad de conector 15,5 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo
Superficie cincado

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Tipo de fijación atornillado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión para bornes

Descargas

Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1255010000
Tipo: GWHUE M3 WTL6
Versión:
Manguito de conexión (borne), Anchura: 6 mm, Altura: 6 mm, Profundidad: 13.3 mm, Cobre-Zinc
 
Código: 2815610000
Tipo: GWHUE M3 WTL6
Versión:
Manguito de conexión (borne), atornillado, Anchura: 6 mm, Altura: 6 mm, Profundidad: 13.2 mm, Número de polos: 1, Cobre-Zinc
 
Código: 0135300000
Tipo: SB 14
Versión:
Conector macho (borne), Conexión enchufable, gris, 6 mm², Número de conexiones: 1, Cu Zn, Número de polos: 1, Anchura: 6 mm, Altura: 19 mm
 
Código: 0123500000
Tipo: SB 17
Versión:
Conector macho (borne), Conexión enchufable, gris, 8 mm², Número de conexiones: 1, Cu Zn, Número de polos: 1, Anchura: 8 mm, Altura: 24 mm
 
Código: 0135200000
Tipo: STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0168600000
Tipo: STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0169900000
Tipo: STB 14/D6/4/M3 SAK10
Versión:
Accesorios, Manguito
 
Código: 0140200000
Tipo: STB 16/D7/4/M4 SAK35
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0286500000
Tipo: STB 18/RSF1
Versión:
Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 15 mm, Profundidad: 23 mm
 
Código: 0133400000
Tipo: STB 28.5 IH/SW SAK2.5
Versión:
Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 10 mm, Profundidad: 29.7 mm
 
Código: 0379400000
Tipo: STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0280600000
Tipo: STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
Versión:
Accesorios, Manguito
 
Código: 0244600000
Tipo: STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0215700000
Tipo: STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
Versión:
Accesorios, Manguito
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto