Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SB 14
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector macho (borne), Conexión enchufable, gris, 6 mm², Número de conexiones: 1, Cu Zn, Número de polos: 1, Anchura: 6 mm, Altura: 19 mm
Código 0135300000
Tipo SB 14
GTIN (EAN) 4008190169558
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 19 mm
Altura (pulgadas) 0,748 inch
Anchura 6 mm
Anchura (pulgadas) 0,236 inch
Diámetro 6 mm
Peso neto 2,24 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Conductor embornable (conexión nominal)

Número de conexiones
Tipo de conexión Conexión enchufable

Datos del material

Material Cu Zn
Color gris

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²

Dimensiones

Diámetro 6 mm

Generalidades

Número de polos 1

Valores característicos del sistema

Versión para bornes

Descargas

Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1255010000
Tipo: GWHUE M3 WTL6
Versión:
Manguito de conexión (borne), Anchura: 6 mm, Altura: 6 mm, Profundidad: 13.3 mm, Cobre-Zinc
 
Código: 2815610000
Tipo: GWHUE M3 WTL6
Versión:
Manguito de conexión (borne), atornillado, Anchura: 6 mm, Altura: 6 mm, Profundidad: 13.2 mm, Número de polos: 1, Cobre-Zinc
 
Código: 0123500000
Tipo: SB 17
Versión:
Conector macho (borne), Conexión enchufable, gris, 8 mm², Número de conexiones: 1, Cu Zn, Número de polos: 1, Anchura: 8 mm, Altura: 24 mm
 
Código: 0135200000
Tipo: STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0168600000
Tipo: STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0169900000
Tipo: STB 14/D6/4/M3 SAK10
Versión:
Accesorios, Manguito
 
Código: 0140200000
Tipo: STB 16/D7/4/M4 SAK35
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0147100000
Tipo: STB 17/D6/4/M4 SAKC10
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0286500000
Tipo: STB 18/RSF1
Versión:
Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 15 mm, Profundidad: 23 mm
 
Código: 0133400000
Tipo: STB 28.5 IH/SW SAK2.5
Versión:
Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 10 mm, Profundidad: 29.7 mm
 
Código: 0379400000
Tipo: STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0280600000
Tipo: STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
Versión:
Accesorios, Manguito
 
Código: 0244600000
Tipo: STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Versión:
Serie SAK, Manguito
 
Código: 0215700000
Tipo: STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
Versión:
Accesorios, Manguito
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto