Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SAK-серия, Гнездо
Заказ № 0135200000
Тип STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
GTIN (EAN) 4008190172862
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 2,12 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Поверхность оцинкованный
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Наружный диаметр 6 мм
Глубина вставки 12 мм

Характеристики материала

Материал Медь - цинк
Поверхность оцинкованный
Цветовой код серый

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1255010000
Тип: GWHUE M3 WTL6
Версия:
Соединительная муфта (клемма), Ширина: 6 mm, Высота: 6 mm, Глубина: 13.3 mm, Медь - цинк
 
Заказ №: 2815610000
Тип: GWHUE M3 WTL6
Версия:
Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 6 mm, Высота: 6 mm, Глубина: 13.2 mm, Количество полюсов: 1, Медь - цинк
 
Заказ №: 0135300000
Тип: SB 14
Версия:
Штекер (клемма), Втычное соединение, серый, 6 mm², Количество соединений: 1, Cu Zn, Количество полюсов: 1, Ширина: 6 mm, Высота: 19 mm
 
Заказ №: 0123500000
Тип: SB 17
Версия:
Штекер (клемма), Втычное соединение, серый, 8 mm², Количество соединений: 1, Cu Zn, Количество полюсов: 1, Ширина: 8 mm, Высота: 24 mm
 
Заказ №: 0168600000
Тип: STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
Версия:
SAK-серия, Гнездо
 
Заказ №: 0169900000
Тип: STB 14/D6/4/M3 SAK10
Версия:
Аксессуар, Гнездо
 
Заказ №: 0140200000
Тип: STB 16/D7/4/M4 SAK35
Версия:
SAK-серия, Гнездо
 
Заказ №: 0147100000
Тип: STB 17/D6/4/M4 SAKC10
Версия:
SAK-серия, Гнездо
 
Заказ №: 0286500000
Тип: STB 18/RSF1
Версия:
Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm
 
Заказ №: 0133400000
Тип: STB 28.5 IH/SW SAK2.5
Версия:
Разъем (клемма), Глубина вставки: 10 mm, Глубина: 29.7 mm
 
Заказ №: 0379400000
Тип: STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR
Версия:
SAK-серия, Гнездо
 
Заказ №: 0280600000
Тип: STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
Версия:
Аксессуар, Гнездо
 
Заказ №: 0244600000
Тип: STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
Версия:
SAK-серия, Гнездо
 
Заказ №: 0215700000
Тип: STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
Версия:
Аксессуар, Гнездо
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти