Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
Código
0128300000
Tipo
SAK 4 EP/SW
GTIN (EAN)
4008190407629
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
51,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,028 inch
Altura
40 mm
Altura (pulgadas)
1,575 inch
Anchura
6,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,256 inch
Peso neto
14,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
160 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
TUEV18ATEX8206U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTUR18.0016U
Tensión máx. (ATEX)
550 V
Corriente (ATEX)
25 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
4 mm²
Tensión máx. (IECEx)
550 V
Corriente (IECEX)
32 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
4 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A4
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
2,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Resina epoxy EP
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
800 V
Tensión nominal DC
800 V
Intensidad nominal
32 A
Corriente en conductor máximo
41 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 32
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 10
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, beige, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VB, Cerámica, 250 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VB, Cerámica, 250 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, beige, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VB, Cerámica, 250 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VB, Cerámica, 250 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.