Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAKH 10 EP/SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 10 mm², 57 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Resina epossidica EP, 160 °C
N. d’ordine 0126700000
Tipo SAKH 10 EP/SW
GTIN (EAN) 4008190033156
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 76,5 mm
Profondità (pollici) 3,012 inch
Posizione verticale 57 mm
Altezza (pollici) 2,244 inch
Larghezza 14 mm
Larghezza (pollici) 0,551 inch
Peso netto 45,2 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 160 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV18ATEX8206U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR18.0016U
Tensione max. (ATEX) 1100 V
Corrente (ATEX) 57 A
Sezione cavo max (ATEX) 16 mm²
Tensione max. (IECEX) 1100 V
Corrente (IECEX) 57 A
Sezione cavo max (IECEX) 16 mm²
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 32
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Resina epossidica EP
Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 57 A
Corrente con conduttore max. 57 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,82 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 76 A
Corrente Gr C (CSA) 76 A
Corrente Gr D (CSA) 5 A
N° certificato (CSA) 200039-1501714
Sezione cavo max (CSA) 6 AWG
Sezione cavo min (CSA) 14 AWG
Tensione Gr B (CSA) 600 V
Tensione Gr C (CSA) 1000 V
Tensione Gr D (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (UR) 65 A
Corrente Gr C (UR) 65 A
Corrente Gr D (UR) 5 A
N° certificato (UR) E60693
Sezione cavo max (UR) 6 AWG
Sezione cavo min (UR) 14 AWG
Tensione Gr B (UR) 600 V
Tensione Gr C (UR) 600 V
Tensione Gr D (UR) 600 V

Generale

Guida TS 32
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 14

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 B6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 1,5 mm²
Coppia di serraggio, max. 1,2 Nm
Coppia di serraggio, min. 1,2 Nm
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 12 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 1 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 4
Terminali doppi, max. 6 mm²
Terminali doppi, min. 0,75 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 4

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0110060000
Tipo: SAK 10
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
N. d’ordine: 0110080000
Tipo: SAK 10 BL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
N. d’ordine: 0259920000
Tipo: SAKB 10 C
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 57 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 9502610000
Tipo: SAKK 10
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VB, ceramica, 250 °C
 
N. d’ordine: 1598090000
Tipo: SAKK 10 KER/WS
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, bianco, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VB, ceramica, 250 °C
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi