Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZW 25 RS OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Mellanstycke, RS 70 orange, Mellanstycke, Bredd: 28.7 mm
Art.nr. 0126160000
Typ ZW 25 RS OR
GTIN (EAN) 4008190153809
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 20,6 mm
Byggdjup (tum) 0,811 inch
Höjd 70 mm
Bygghöjd (tum) 2,756 inch
Bredd 28,7 mm
Byggbredd (tum) 1,13 inch
Nettovikt 6,3 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
CTI (Comparative Tracking Index) 600 ≤ CTI
Isoleringsmaterial PA 66
Material PA 66
Yta obehandlad

Allmänna data

Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Gjutbarhet Nej
Skyddsklass IP00

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Höjd: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm

Mönsterkortets mått:
mönsterkortstjocklek: 1,6 (±0,2) mm
mönsterkortslängd: 67,8 (-0,2) mm
Mellanstyckets bredd = mönsterkortsbredd minus 2 x 9 mm (clip-in-fot)

Exempel:
mönsterkortsbredd = 68 mm, mellanstyckets bredd = 50 mm, mellanstycken 2x ZW 25 RS eller ZW 45 RS + ZW 5 RS

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-04
ECLASS 14.0 27-19-06-04
ECLASS 15.0 27-19-06-04

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar