Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TS 32X15 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 33 x 15 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ № 0122800000
Тип TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190066307
Кол. 2 м

Размеры и массы

Глубина 15 мм
Глубина (дюймов) 0,591 inch
Высота 33 мм
Высота (в дюймах) 1,299 inch
Ширина 2 000 мм
Ширина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 360 g

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки
номин. 2 000 мм
макс. 2 000 мм
мин. 0 мм
Длина прорезей
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 4,2 kA
Материал Сталь
Монтажная рейка с отверстиями Нет
Нормы DIN EN 60715
Поверхность с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu 35 mm²
Толщина 1,5 мм
Указание по установке Непосредственный монтаж
Ширина прорезей

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0514400000
Тип: TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный