Carcasas para componentes electrónicos, RS 70 naranja, Pieza intermedia, Anchura: 45 mm
Código
0120060000
Tipo
ZW 45 RS OR
GTIN (EAN)
4008190114404
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
20,6 mm
Profundidad (pulgadas)
0,811 inch
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Anchura
45 mm
Anchura (pulgadas)
1,772 inch
Peso neto
11,202 g
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Materiales aislantes
PA 66
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
600 ≤ CTI
Datos generales
Capacidad de sellado
No
Carta de colores (similar)
RAL 2000
Color
naranja
Tipo de protección
IP00
Indicación importante
Información de producto
Altura: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm
Dimensiones de la PCB: Grosor de la PCB: 1,6 (±0,2) mm Longitud de la PCB: 67,8 (-0,2) mm Anchura de la pieza intermedia = Anchura de la PCB menos 2 x 9 mm (pie de enganche)
Ejemplo: Anchura de la PCB = 68 mm, anchura de la pieza intermedia = 50 mm, piezas intermedias 2x ZW 25 RS o ZW 45 RS + ZW 5 RS
Dimensiones de la PCB: Grosor de la PCB: 1,6 (±0,2) mm Longitud de la PCB: 67,8 (-0,2) mm Anchura de la pieza intermedia = Anchura de la PCB menos 2 x 9 mm (pie de enganche)
Ejemplo: Anchura de la PCB = 68 mm, anchura de la pieza intermedia = 50 mm, piezas intermedias 2x ZW 25 RS o ZW 45 RS + ZW 5 RS
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.