Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código
0117510000
Tipo
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190111298
Cantidad
1 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
5,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,217 inch
Altura
15 mm
Altura (pulgadas)
0,591 inch
Anchura
1.000 mm
Anchura (pulgadas)
39,37 inch
Peso neto
140 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Carril
Ancho de ranura
4,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Sí
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2
1,2 kA
Distancia de ranura
8 mm
Distancia de taladros centrales
20 mm
Diámetro de la perforación (D)
4,2 mm
Diámetro de taladro
4,2 mm
Espesor
1 mm
Indicación de montaje
Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.20 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.20 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.