Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAK 10 KRG/BL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 800 V, 57 A, Количество соединений: 2
Заказ № 0110070000
Тип SAK 10 KRG/BL
GTIN (EAN) 4008190143824
Кол. 100 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2020-12-31
Альтернативный продукт 0110080000

Размеры и массы

Глубина 49 мм
Глубина (дюймов) 1,929 inch
Высота 40 мм
Высота (в дюймах) 1,575 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 24,01 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 6 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 16 AWG
Сертификат № (CSA) 154685-1501714
Ток, разм. C (CSA) 65 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 14 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 60 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Рейка TS 32

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 32
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 57 A
Ток при макс. проводнике 76 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал KrG
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 6 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,75 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 2,4 Nm
Момент затяжки, мин. 2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA KEMAKEUR LLOYDSREG UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0110060000
Тип: SAK 10
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 800 V, 57 A, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 0110080000
Тип: SAK 10 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 800 V, 57 A, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 0259920000
Тип: SAKB 10 C
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 500 V, 57 A, Количество соединений: 2
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 0126700000
Тип: SAKH 10 EP/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 1000 V, 57 A, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9502610000
Тип: SAKK 10
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 800 V, 57 A, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1598090000
Тип: SAKK 10 KER/WS
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 10 mm², 800 V, 57 A, Количество соединений: 2