Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAK 10
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 10 mm², 57 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Código 0110060000
Tipo SAK 10
GTIN (EAN) 4008190027056
Cantidad 100 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 49 mm
Profundidad (pulgadas) 1,929 inch
Altura 40 mm
Altura (pulgadas) 1,575 inch
Anchura 10 mm
Anchura (pulgadas) 0,394 inch
Peso neto 18,95 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Corriente (ATEX) 57 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 16 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 57 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 16 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 10 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B6
Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 12 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 2,64 Nm
Par de apriete, min. 2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 16 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 6 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,75 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 4

Datos del material

Material PA 66
Color Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 10 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 57 A
Corriente en conductor máximo 76 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,82 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 65 A
Núm. de certificación (CSA) 154685-1501714
Sección máx. del conductor (CSA) 6 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 14 AWG
Tensión Gr C (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 60 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 14 AWG
Tensión Gr C (UR) 600 V

Generalidades

Carril TS 32
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 32
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR LLOYDSREG TUEVNATEX UKEX UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 0110080000
Tipo: SAK 10 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 10 mm², 57 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
 
Código: 0259920000
Tipo: SAKB 10 C
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 57 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 0126700000
Tipo: SAKH 10 EP/SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 10 mm², 57 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Resina epoxy EP, 160 °C
 
Código: 9502610000
Tipo: SAKK 10
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, beige, 10 mm², 57 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VB, Cerámica, 250 °C
 
Código: 1598090000
Tipo: SAKK 10 KER/WS
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 10 mm², 57 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VB, Cerámica, 250 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto