Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VT CL
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Test Werkzeuge, Leitungssucher
Best.-Nr. 2436660000
Typ VT CL
GTIN (EAN) 4050118450026
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 23 mm
Tiefe (inch) 0,906 inch
Höhe 25 mm
Höhe (inch) 0,984 inch
Breite 155 mm
Breite (inch) 6,102 inch
Nettogewicht 55,1 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige optisch & akustisch
Batterietyp Batterie 1,5 V Typ AAA
Messkreiskategorie CAT IV 1000 V
Nennspannung, max. 1000 V AC
Nennspannung, min. 90 V AC
Schutzart IP65
geprüft und approbiert nach DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Downloads

Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2436670000
Typ: VT LCL
Ausführung:
Test Werkzeuge, Leitungssucher