Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-3EM-230V-AC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Remote-IO-Modul, IP20, 6 Kanal, Eingang, Leistungsmessung, PUSH-IN Anschluss
Best.-Nr. 2007420000
Typ UR20-3EM-230V-AC
GTIN (EAN) 4050118392777
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 90 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Analoge Eingänge

Abtastrate Strommessung 3300 Samples/s
Analyse der Harmonischen 31 (Blackmann-Harris Window)
Anschliessbare Wandlerverhältnisse 1 … 1000
Anzahl
Auflösung 16 Bit pro Kanal (intern 24 Bit)
Bemessungsspannung 300 Veff (L-N), 520 Veff (L-L)
Eingangsimpedanz Spannung 2,4 MΩ pro Kanal
Frequenz des Versorgungsnetzes 45…65 Hz
Isolation 1,5 kVeff. (Eingang / System)
Kategorie für Spannungsmessungen CAT II (IEC 61010 Teil 1)
Messgenauigkeit 0,5 % bezogen auf Endwert (U / I), 1 % für die berechneten Werte
Messverfahren High Resolution Delta Sigma (Strommessung im Aussenleiter)
Messwiderstand (Shunt) 4 mΩ (bei 5 A), 20 mΩ (bei 1 A)
Moduldiagnose Ja
Nennbelastbarkeit 0…1 A / 0…5 A AC
Nennspannungsspitze 4 kV

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Anzahl
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Systemdaten

Feldbusprotokoll CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Konfigurationsschnittstelle Micro USB 2.0
Modulart Funktionsmodul
Prozessdaten 32 Byte
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) 12 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001601
ETIM 7.0 EC001601
ETIM 8.0 EC001601
ETIM 9.0 EC001601
ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9.1 27-24-26-05
ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05
ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05

Zulassungen

Zulassungen ABS CE CLASSNK CULUS CULUSEX KR LLOYDSREG POLSKIREJ UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.