Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-8AI-I-16-HD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
Best.-Nr. 1315650000
Art UR20-8AI-I-16-HD
GTIN (EAN) 4050118118834
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 74 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Analoge Eingänge

Anzahl Analoge Eingänge
Auflösung 16 Bit
Eingangsgröße Strom I (0…20 mA, 4…20 mA)
Einzelkanaldiagnose Nein
Genauigkeit 0,1 % FSR
Innenwiderstand I 50 Ω
Kurzschlussfest Ja
Moduldiagnose Ja
Sensor-Anschluss 2-Leiter, 3-Leiter, 3-Leiter + FE
Sensor-Versorgung Ja
Verpolungsschutz Ja
Wandlungszeit 1 ms

Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 0,35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 0,35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Systemdaten

Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Analoges Eingangsmodul
Prozessdaten 16 Byte
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) 20 mA + Last
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Note: Please order connector (1469340000) separately

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1315620000
Art: UR20-4AI-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1315690000
Art: UR20-4AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1506920000
Art: UR20-4AI-UI-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1506910000
Art: UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1394390000
Art: UR20-4AI-UI-12
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 12 Bit
 
Best.-Nr.: 2705620000
Art: UR20-2AI-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2566090000
Art: UR20-2AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2617520000
Art: UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, HART®
 
Best.-Nr.: 2828350000
Art: UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, HART®
 
Best.-Nr.: 1993880000
Art: UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2544660000
Art: UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2566960000
Art: UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1315720000
Art: UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315670000
Art: UR20-8AI-I-PLC-INT
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, PLC
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile