Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-ES
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Remote-IO-Modul, IP20, Reservemodul
Best.-Nr. 1315770000
Typ UR20-ES
GTIN (EAN) 4050118118841
VPE 1 Stück
Verpackung Karton

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 70 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001597
ETIM 7.0 EC001597
ETIM 8.0 EC001597
ETIM 9.0 EC001597
ECLASS 9.0 27-24-26-02
ECLASS 9.1 27-24-26-02
ECLASS 10.0 27-24-26-02
ECLASS 11.0 27-24-26-02
ECLASS 12.0 27-24-26-02
ECLASS 13.0 27-24-26-02

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1806120000
Typ: EM 8/30
Ausführung:
EM, Klemmenmarkierung, 32.4 x 7.2 mm, Raster in mm (P): 7.20 Weidmueller, transparent
 
Best.-Nr. : 1487980000
Typ: IE-USB-A-MICRO-1.8M
Ausführung:
USB-Kabel, USB A, USB Micro, PVC, 1.8 m
 
Best.-Nr. : 1525820000
Typ: PWZ-UR20-HD
Ausführung:
Presswerkzeuge
 
Best.-Nr. : 1346610000
Typ: UR20-EBK-ACC
Ausführung:
Endwinkel, ,
 
Best.-Nr. : 1469340000
Typ: UR20-PG0.35
Ausführung:
Anschlussstecker
 
Best.-Nr. : 1339920000
Typ: UR20-SM-ACC
Ausführung:
Abdeckung, ,
 
Best.-Nr. : 1483050000
Typ: KOSM BHZ5.00
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange