Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 6 WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, weiß, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr. 1039700000
Art WDU 6 WS
GTIN (EAN) 4008190861261
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46,5 mm
Tiefe (inch) 1,831 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 47 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 7,9 mm
Breite (inch) 0,311 inch
Nettogewicht 12,03 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Von der Wiege bis zum Werkstor 0.349 kg CO2eq.

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 57 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 41 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 10 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 41 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 10 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 22 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 50 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 50 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,8 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 3
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Klemmbereich, max. 10 mm²
Klemmbereich, min. 0,22 mm²
Klemmschraube M 3,5
Klingenmaß 0,8 x 4,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 4 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1020200000
Art: WDU 6
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020280000
Art: WDU 6 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1040220000
Art: WDU 6 GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, gelb, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020290000
Art: WDU 6 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1039600000
Art: WDU 6 GR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1412970000
Art: WDU 6 HV
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1393350000
Art: WDU 6 IR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020260000
Art: WDU 6 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1781740000
Art: WDU 6 PACK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020240000
Art: WDU 6 RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, rot, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 1020210000
Art: WDU 6 SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile