Für die Optimierung des Energiebedarf Ihrer Maschinen und Anlagen müssen elektrische Kenngrößen erfasst und visualisiert werden. Erst dadurch ist es möglich, durch spätere Analysen Einsparungen zu erzielen und ein Energiemanagementsystem aufzubauen. Nun gibt es von Weidmüller eine einfach zu installierende Lösung. Für die Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 ist der Power Monitor 51A einer der notwendigen Grundbausteine, um der Aufnahme, Darstellung und Analyse von Energieverläufen gerecht zu werden. Technische Daten: Eingangsdaten: Messgröße: Wirk-,Blind-, Scheinleistung Erfassung von Frequenz bis 99,99 Hz und Temperatur bis 100°C Messgröße: AC Sinus (50/60 Hz) Benennung Eingang: Spannungsmesseingang V1, V2, V3 Eingangsspannungsbereich: 0 V AC ... 500 V AC (Phase/Phase) Eingangsspannungsbereich: 0 V AC ... 300 V AC (Phase/Neutralleiter) Genauigkeit: 0,5 % Eingangsstrombereich: über externe Wandler Eingangsstrom: 8000 A (primär) Eingangsstrom: 5 A (sekundär) , Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert: 1 mA Messbereich_Leistung: 0 kW ... 9999999,9 kW Messbereich_Leistung: 0 kvar ... 9999999,9 kvar Messbereich_Leistung: 0 kVA ... 9999999,9 kVA Bis zur 31 Oberschwingungen. Genauigkeit: 1 % Schnittstelle: RS-485 Anschlussart: Schraubklemmen Allgemeine Daten: Breite: 96 mm Höhe: 96 mm Anzeige: LCD-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung Versorgungsspannungsbereich: 85 V AC ... 264 V AC Nennleistungsaufnahme: 6 VA Schutzart: IP51 (frontseitig), IP20 (rückseitig) Netzart: 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) auch messbar der Neutralleiterstrom Farbe: schwarz Konformität: CE-konform Bemessungsisolationsspannung: 300 V AC (EN 61010-1) Überspannungskategorie: II Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 55 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -25 °C ... 70 °C Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 85 %, Höhe über N.N. <2000m Anschlussdaten: Leiterquerschnitt flexibel min: 0,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel max: 2,5 mm² Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 4 mm² Anschlussart: Schraubanschluss Bestellangaben: Fabrikat: Weidmüller Interface Typ: Power Monitor Art-Nr: 1470260000
Ausschreibungstext kurz
Messgerät zur Optimierung des Energiebedarfes mit Speicherfunktion
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Best.-Nr.:
2425420000
Art:
ENERGY METER 350
Ausfuehrung:
Leistungsmessung/-anzeige für 1-, 3- Phasennetz
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Für die Optimierung des Energiebedarf Ihrer Maschinen und Anlagen müssen elektrische Kenngrößen erfasst und visualisiert werden. Erst dadurch ist es möglich, durch spätere Analysen Einsparungen zu erzielen und ein Energiemanagementsystem aufzubauen. Nun gibt es von Weidmüller eine einfach zu installierende Lösung. Für die Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 ist der Power Monitor 51A einer der notwendigen Grundbausteine, um der Aufnahme, Darstellung und Analyse von Energieverläufen gerecht zu werden. Technische Daten: Eingangsdaten: Messgröße: Wirk-,Blind-, Scheinleistung Erfassung von Frequenz bis 99,99 Hz und Temperatur bis 100°C Messgröße: AC Sinus (50/60 Hz) Benennung Eingang: Spannungsmesseingang V1, V2, V3 Eingangsspannungsbereich: 0 V AC ... 500 V AC (Phase/Phase) Eingangsspannungsbereich: 0 V AC ... 300 V AC (Phase/Neutralleiter) Genauigkeit: 0,5 % Eingangsstrombereich: über externe Wandler Eingangsstrom: 8000 A (primär) Eingangsstrom: 5 A (sekundär) , Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert: 1 mA Messbereich_Leistung: 0 kW ... 9999999,9 kW Messbereich_Leistung: 0 kvar ... 9999999,9 kvar Messbereich_Leistung: 0 kVA ... 9999999,9 kVA Bis zur 31 Oberschwingungen. Genauigkeit: 1 % Schnittstelle: RS-485 Anschlussart: Schraubklemmen Allgemeine Daten: Breite: 96 mm Höhe: 96 mm Anzeige: LCD-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung Versorgungsspannungsbereich: 85 V AC ... 264 V AC Nennleistungsaufnahme: 6 VA Schutzart: IP51 (frontseitig), IP20 (rückseitig) Netzart: 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) auch messbar der Neutralleiterstrom Farbe: schwarz Konformität: CE-konform Bemessungsisolationsspannung: 300 V AC (EN 61010-1) Überspannungskategorie: II Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 55 °C Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport): -25 °C ... 70 °C Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 85 %, Höhe über N.N. <2000m Anschlussdaten: Leiterquerschnitt flexibel min: 0,5 mm² Leiterquerschnitt flexibel max: 2,5 mm² Leiterquerschnitt starr min: 0,2 mm² Leiterquerschnitt starr max: 4 mm² Anschlussart: Schraubanschluss Bestellangaben: Fabrikat: Weidmüller Interface Typ: Power Monitor Art-Nr: 1470260000
Ausschreibungstext kurz
Messgerät zur Optimierung des Energiebedarfes mit Speicherfunktion
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.