Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDK 2.5 F
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1021600000
Art WDK 2.5 F
GTIN (EAN) 4008190062514
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 62,5 mm
Tiefe (inch) 2,461 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 63 mm
Höhe 69,5 mm
Höhe (inch) 2,736 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 11,73 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Andere Anschlüsse

Flachsteckerausführung ungeschlitzt

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung DC 400 V
Nennstrom 12 A
Strom bei max. Leiter 12 A
Normen IEC 61210, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr C (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-135

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Flachsteckanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Flachsteckanschluss

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1038100000
Art: WDK 2.5 BLA/5.08/ZA
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1038500000
Art: WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1021700000
Art: WDK 2.5 FF
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, dunkelbeige, 1 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1034400000
Art: WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 250 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027410000
Art: WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 250 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid