Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FCI-D25-FF
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 25-polig, Buchse / Buchse
Best.-Nr. 1450880000
Typ IE-FCI-D25-FF
GTIN (EAN) 4050118255645
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 17,6 mm
Höhe (inch) 0,693 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Länge 53,1 mm
Länge (inch) 2,091 inch
Nettogewicht 15 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -55 °C...105

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Technische Daten

Gehäusebasismaterial SPCC
Gehäuseoberfläche verzinnt
Isolationswiderstand 1000 MΩ bei 500 V DC
Kontaktoberfläche vergoldet
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
Polzahl 25
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt 1 kV eff / 1 min
Strombelastbarkeit 3 A
Werkstoff Isolierkörper PBT Glasfaser verstärkt UL 94 V-0

Allgemeine Daten

Einsatztyp Einsatz Signal D-Sub 25-polig
Schutzart IP20

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000022B
Zertifikat-Nr. (UR) E497345

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 1000 MΩ bei 500 V DC
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt 1 kV eff / 1 min

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-18-90-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92

Zulassungen

Zulassungen DETNORVER UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E497345

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1450890000
Typ: IE-FCI-D25-FM
Ausführung:
FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 25-polig, Buchse / Stecker
 
Best.-Nr. : 1450900000
Typ: IE-FCI-D25-FS
Ausführung:
FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 25-polig, Buchse / Lötanschluss
 
Best.-Nr. : 1450840000
Typ: IE-FCI-D9-FF
Ausführung:
FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 9-polig, Buchse / Buchse
 
Best.-Nr. : 1450850000
Typ: IE-FCI-D9-FM
Ausführung:
FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 9-polig, Stecker, Buchse
 
Best.-Nr. : 1450870000
Typ: IE-FCI-D9-FS
Ausführung:
FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 9-polig, Buchse / Lötanschluss