Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HE 6 MC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, Crimpanschluss, Baugröße: 3
Best.-Nr. 1200400000
Art HDC HE 6 MC
GTIN (EAN) 4008190110864
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51 mm
Tiefe (inch) 2,008 inch
Höhe 34 mm
Höhe (inch) 1,339 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 33,2 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Abmessungen

Breite 34 mm
Höhe Stecker 34 mm
Länge Sockel 51 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
BG 3
Baugröße 3
Baureihe HE
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 500 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 24 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei true
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe IIIa
Leiteranschlussquerschnitt 4 mm²
Polzahl 6
Steckzyklen Ag ≥ 500
Steckzyklen Au ≥ 500
Typ Stift
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss 10 mm
Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss 1,2 Nm
Befestigungsschraube M 4
Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) SD 0,8 x 4,0
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. AWG 20

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7,5 mm
Anschlussart Crimpanschluss
BG 3
Baugröße 3
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Werkstoff Kupferlegierung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Technische Dokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1201000000
Art: HDC HE 6 FC
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, Crimpanschluss, Baugröße: 3