Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A4C 2.5 PE DL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², grün / gelb
Best.-Nr. 2674770000
Art A4C 2.5 PE DL
GTIN (EAN) 4050118715934
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 36,5 mm
Tiefe (inch) 1,437 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 37 mm
Höhe 36,5 mm
Höhe (inch) 1,437 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 13,16 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung DC 800 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 6 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,34 mm²
max. 0,14 mm²
Rohrlänge
max. 6 mm
min. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1 mm²
max. 0,5 mm²
Rohrlänge
max. 8 mm
min. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 7 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Tragschiene TS 35
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2674710000
Art: A2C 2.5 PE DL
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², grün / gelb
 
Best.-Nr.: 2674740000
Art: A3C 2.5 PE DL
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², grün / gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile