Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Sicherungen
Prüfadapter und Prüfbuchsen
Querverbindungen
Abschlussplatten
Trennwände
Warnabdeckungen
Stecker
Endwinkel
Reduzierhülsen
Zusatzanschlüsse
Sicherungshalter
Trennstecker
Bauelementstecker
Einschaltsperre
Sammelschienen
Berührungsschutz
Mounting support
A-Reihe
Z-Reihe
W-Reihe
SAK-Reihe
WF/WFF-Reihe
SRL-Reihe
S-Reihe
1.5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
Best.-Nr.
1985840000
Art
ZQV 6N/3 BL
GTIN (EAN)
4050118370379
VPE
60 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
3,1 mm
Tiefe (inch)
0,122 inch
Höhe
34,11 mm
Höhe (inch)
1,343 inch
Breite
21,8 mm
Breite (inch)
0,858 inch
Nettogewicht
3,65 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur
-5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Bemessungsdaten
Bemessungsspannung
400 V
Nennstrom
41 A
Maße
Raster in mm (P)
8 mm
Querverbinder
Bemessungsstrom mehrpolig
41 A
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000489
ETIM 7.0
EC000489
ETIM 8.0
EC000489
ETIM 9.0
EC000489
ETIM 10.0
EC000489
ECLASS 9.0
27-14-11-40
ECLASS 9.1
27-14-11-40
ECLASS 10.0
27-14-11-40
ECLASS 11.0
27-14-11-40
ECLASS 12.0
27-14-11-40
ECLASS 13.0
27-25-03-03
ECLASS 14.0
27-25-03-03
ECLASS 15.0
27-25-03-03
Best.-Nr.:
2810820000
Art:
ZQV 6N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 4.95 mm
Best.-Nr.:
1985740000
Art:
ZQV 6N/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
Best.-Nr.:
1985830000
Art:
ZQV 6N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
Best.-Nr.:
1985760000
Art:
ZQV 6N/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
Best.-Nr.:
1985780000
Art:
ZQV 6N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
Best.-Nr.:
1985850000
Art:
ZQV 6N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
Best.-Nr.:
2733950000
Art:
ZQV 6N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Best.-Nr.:
2786890000
Art:
ZQV 6N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 46.3 mm
Best.-Nr.:
2733960000
Art:
ZQV 6N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Best.-Nr.:
2786900000
Art:
ZQV 6N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 54.4 mm
Best.-Nr.:
2733970000
Art:
ZQV 6N/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Best.-Nr.:
2786910000
Art:
ZQV 6N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 78.7 mm
Ausfuehrung
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
Best.-Nr.
1985840000
Art
ZQV 6N/3 BL
GTIN (EAN)
4050118370379
VPE
60 Stück
Tiefe
3,1 mm
Tiefe (inch)
0,122 inch
Höhe
34,11 mm
Höhe (inch)
1,343 inch
Breite
21,8 mm
Breite (inch)
0,858 inch
Nettogewicht
3,65 g
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur
-5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Bemessungsspannung
400 V
Nennstrom
41 A
Bemessungsstrom mehrpolig
41 A
Werkstoff
Wemid
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Befestigungsart
gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Produkthinweis
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
ETIM 6.0
EC000489
ETIM 7.0
EC000489
ETIM 8.0
EC000489
ETIM 9.0
EC000489
ETIM 10.0
EC000489
ECLASS 9.0
27-14-11-40
ECLASS 9.1
27-14-11-40
ECLASS 10.0
27-14-11-40
ECLASS 11.0
27-14-11-40
ECLASS 12.0
27-14-11-40
ECLASS 13.0
27-25-03-03
ECLASS 14.0
27-25-03-03
ECLASS 15.0
27-25-03-03
Best.-Nr.:
2810820000
Art:
ZQV 6N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 4.95 mm
Best.-Nr.:
1985740000
Art:
ZQV 6N/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
Best.-Nr.:
1985830000
Art:
ZQV 6N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
Best.-Nr.:
1985760000
Art:
ZQV 6N/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
Best.-Nr.:
1985780000
Art:
ZQV 6N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
Best.-Nr.:
1985850000
Art:
ZQV 6N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
Best.-Nr.:
2733950000
Art:
ZQV 6N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Best.-Nr.:
2786890000
Art:
ZQV 6N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 46.3 mm
Best.-Nr.:
2733960000
Art:
ZQV 6N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Best.-Nr.:
2786900000
Art:
ZQV 6N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 54.4 mm
Best.-Nr.:
2733970000
Art:
ZQV 6N/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Best.-Nr.:
2786910000
Art:
ZQV 6N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 78.7 mm
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.