Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1783950000
Art DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB
GTIN (EAN) 4032248212590
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 48,5 mm
Tiefe (inch) 1,909 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 49 mm
Höhe 66 mm
Höhe (inch) 2,598 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 10,75 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 30 V
Bemessungsspannung DC 30 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 30 V
Spannung Gr C (CSA) 30 V
Spannung Gr D (CSA) 30 V
Strom Gr B (CSA) 10 A
Strom Gr C (CSA) 10 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-134

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 7 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 7 mm
max. 7 mm
nominal 7 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 7 mm
max. 7 mm
nominal 7 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 7 mm
max. 7 mm
nominal 7 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, mit LED, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
elektronisches Bauteil Leuchtdiode rot
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1783560000
Art: DLA 2.5 DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783590000
Art: DLA 2.5/D DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783600000
Art: DLA 2.5/LD-RT DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783620000
Art: DLA 2.5/LD-RT/D DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783820000
Art: DLI 2.5 DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783940000
Art: DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783970000
Art: DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1783980000
Art: DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile