Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario
IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Micro
RJ45
SPE
USB
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
Best.-Nr.
1018810000
Typ
IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248730063
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Wandstärke, min.
1 mm
Wandstärke, max.
5 mm
Nettogewicht
28,93 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Allgemeine Daten
Anzugsdrehmoment Befestigungsmutter
2 Nm
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
FrontCom Micro RJ45 Modul
Beschaltung
TIA-568A
Farbe
schwarz
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung
360° Schirmkontakt
Schutzart
IP65, in geschlossenem Zustand
Steckzyklen
750
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-02
ECLASS 9.1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-02
ECLASS 11.0
27-18-27-02
ECLASS 12.0
27-18-28-92
ECLASS 13.0
27-18-28-92
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1018790000
Typ:
IE-FCM-RJ45-C
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
Best.-Nr. :
2742310000
Typ:
IE-FCM-RJ45-C-X-100
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
Best.-Nr. :
1018820000
Typ:
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
Best.-Nr. :
1018830000
Typ:
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, PROFINET
Ausführung
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
Best.-Nr.
1018810000
Typ
IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248730063
VPE
10 Stück
Wandstärke, min.
1 mm
Wandstärke, max.
5 mm
Nettogewicht
28,93 g
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Anzugsdrehmoment Befestigungsmutter
2 Nm
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
FrontCom Micro RJ45 Modul
Beschaltung
TIA-568A
Farbe
schwarz
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung
360° Schirmkontakt
Schutzart
IP65, in geschlossenem Zustand
Steckzyklen
750
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-02
ECLASS 9.1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-02
ECLASS 11.0
27-18-27-02
ECLASS 12.0
27-18-28-92
ECLASS 13.0
27-18-28-92
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1018790000
Typ:
IE-FCM-RJ45-C
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
Best.-Nr. :
2742310000
Typ:
IE-FCM-RJ45-C-X-100
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
Best.-Nr. :
1018820000
Typ:
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
Best.-Nr. :
1018830000
Typ:
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Ausführung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.