Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU II 0 150V/40KA
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Best.-Nr. 1352450000
Art VPU II 0 150V/40KA
GTIN (EAN) 4050118157864
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 64 mm
Tiefe (inch) 2,52 inch
Höhe 52 mm
Höhe (inch) 2,047 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 83 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Ausführung Ersatzableiter
Bauform Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe orange
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Absicherung 125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A), Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Energetische Koordination (≤10 m) Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 150 V
Kombinierter Stoß UOC 10 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 25 kA
Leckstrom bei Un 30 µA
Nennspannung (AC) 120 V
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 0,9 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 228 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Ersatzableiter aus V0 Material für Überspannungableiter VPU II 150V Serie Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.Nennspannung: 150V Typ: Weidmüller VPU II 0 150V/30kA Best Nr. : 1352450000
Ausschreibungstext kurz Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU II 150V Serie Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.Nennspannung: 150V Typ: Weidmüller VPU II 0 150V/30kA Best Nr. : 1352450000

Zulassungen

Zulassungen CE OEVE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1549700000
Art: VPU II 0 1000V/40KA AC
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1352570000
Art: VPU II 0 280V/40KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1352820000
Art: VPU II 0 400V/40KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1352930000
Art: VPU II 0 600V/25KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1351030000
Art: VPU II 0 750V/25KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1350530000
Art: VPU II 0 75V/30KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1352730000
Art: VPU II 0 LCF 280V/40KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 2520890000
Art: VPU II 0 N-PE 260 40/65
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Ersatzableiter
 
Anschlussart: steckbar
Best.-Nr.: 1351180000
Art: VPU II 0 N-PE 260V/40KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter